1.Die Neuerungen / Möglichkeiten in Stichpunkten:
1.1.Voller Python-Sprachumfang in den HS-Logikbausteinen
Das HSL 2.0 Framework SDK erweitert die Funktionalität des HS/FS ab Firmware-Version 4.5 um die Möglichkeit, den vollen Python-Sprachumfang in den HS-Logikbausteinen nutzen zu können.
Dabei ist zu beachten:
Dabei ist zu beachten:
- Für Experte/FW Version 4.5 wird nur Python Version 2.6.x unterstützt!
- Für Experte/FW Version ab 4.6 wird nur Python Version 2.7.x unterstützt!
1.2.Umfang des HSL 2.0 Frameworks:
- Nutzung der im HS/FS enthaltenen Python-Standardbibliotheken
- Der Baustein 2.0 verhält sich wie die bisherigen Bausteine im GLE und in der HS-Firmware
- Der Baustein 2.0 kann verschlüsselt werden
- Die Kommunikation zwischen HS-Firmware und dem Logikbaustein 2.0 erfolgt über eine definierte Schnittstelle (API)
- Diese Schnittstelle bietet den Zugriff auf ausgewählte HS/FS-Funktionen
1.3.Vorteile
- Die Lesbarkeit des Baustein-Codes wird damit verbessert
- Komplexe Bausteine sind einfacher umzusetzen
- Verwendung von IP-Verbindungen (TCP/UDP) direkt aus dem Baustein heraus
- Anbindung von Fremdsystemen deutlich vereinfacht
- Python-Code wird base64-kodiert in den Baustein injiziert. Die Injektion erfolgt durch den HSL 2.0-Generator (Lieferumfang).

- Kleinere Datenmengen können im Remanentspeicher des HS/FS abgelegt werden.